1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ หมุน / ยึด, ลูกล้อเป็น มีเบรก NJK (รหัสสินค้า)

SSK CASTER

ลูกล้อ หมุน / ยึด, ลูกล้อเป็น มีเบรก NJK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,534.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่สามารถสลับ ระหว่างการหมุนและการยึด โดยการเหยียบ
[คุณสมบัติ]
·สามารถสลับ ระหว่างการหมุน และการยึด โดยการเหยียบ on / off แป้นเหยียบ
· ลูกล้อ ขนาดใหญ่ "⌀200 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.)" ที่ไม่มีผู้ผลิตรายอื่นมีจำหน่าย
[การใช้งาน]
·สามารถทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ตรงได้ โดยเปลี่ยน ล้อ 1 หรือ 2 ล้อ เมื่อ รถเข็น เกิดปัญหาในการเคลื่อนที่ไม่ไปในทิศทางที่ต้องการ

รหัสสินค้า
NJK-150WW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 1,782.24

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 198140.01 ถึง 220.00156[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น75(90)75(90)11211215045(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย41ตลับลูกปืนแบบกดอัด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วย สต๊อปเปอร์ หมุน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NJK-150WW ในชุด ลูกล้อ หมุน / ยึด, ลูกล้อเป็น มีเบรก NJK

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เมื่อใช้สินค้ากับรถเข็น สามารถเคลื่อนที่เป็นแนวนอนในสถานที่ๆ หนึ่งได้หรือไม่?
ตอบ: แนะนำล้อเลื่อนรุ่น NJK สามารถใช้แป้นเหยียบสลับบนตัวยึดเพื่อเปลี่ยนระหว่างการหมุนแบบอิสระและแบบยึดได้ ทำให้สามารถขยับเป็นแนวราบได้
คำถาม: ถึงแม้ว่าปกติจะใช้สินค้าด้วยการขยับไปในทุกทิศทาง แต่สามารถใช้สินค้าแบบเดียวกับรถเข็นธรรมดาในบางเวลาได้หรือไม่?
ตอบ: หากใช้สินค้าสองยูนิต จะสามารถปิดการใช้งานแป้นเหยียบล็อคเพื่อการใช้งานทั่วไปที่สามารถใช้ได้ทั้งสี่ล้อ หรือสามารถใช้แป้นเหยียบล็อคเพื่อทำให้ล้อของรถเข็นเป็นแบบสองล้อหมุนได้อิสระและอีกสองล้อเป็นแบบยึด ทำให้เกิดความมั่นคงในการเคลื่อนย้ายแนวตรงได้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NJK-150SPM
NJK-150SST
NJK-150UW
NJK-200SPM
NJK-200SST
NJK-200UW
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 3,381.08

1 ชิ้น 13 วัน 19835.01 ถึง 80.0078ยางธรรมชาติไม่75(90)75(90)11211215045(โครงหลัก: อลูมิเนียม Diecast) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย41ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 2,014.06

1 ชิ้น 7 วัน 198140.01 ถึง 220.00196[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่75(90)75(90)11211215045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย41ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 2,093.50

1 ชิ้น 3 วัน 198140.01 ถึง 220.00196[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน75(90)75(90)11211215045(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย41ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 4,610.44

1 ชิ้น 7 วัน 25080.01 ถึง 140.0098ยางธรรมชาติไม่100(115)100(115)14014020045(โครงหลัก: อลูมิเนียม Diecast) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย58ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 2,963.83

1 ชิ้น 13 วัน 250220.01 ถึง 320.00245[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่100(115)100(115)14014020045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย58ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 3,041.23

1 ชิ้น 13 วัน 250220.01 ถึง 320.00245[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน100(115)100(115)14014020045(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย58ตลับลูกปืนเม็ดกลม