1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อสเตนแลส สำหรับโหลดขนาดกลาง SUNJ SUNJB SUNJWB (รหัสสินค้า)

SSK CASTER

ลูกล้อสเตนแลส สำหรับโหลดขนาดกลาง SUNJ SUNJB SUNJWB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,876.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ทำจากสแตนเลส SUS304 ทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ สแตนเลส ซึ่งใช้ "SUS304" สำหรับโครงสร้างทั้งหมด เช่นลูกบอล โครงสร้างเสริมที่หมุนได้ แกน ฯลฯ
·มี ล้อ ให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ ยางทั่วไปไป จนถึงยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิต และยูรีเทนป้องกันแบคทีเรีย เป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานเช่นโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร และสถานที่ที่มีการควบคุมด้านสุขอนามัยโดยเฉพาะ
·ใช้ในสภาพแวดล้อม เช่นห้องคลีนรูม ที่มีการควบคุมฝุ่นละออง และไฟฟ้าสถิต
·สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสนิมยาก ซึ่งมักจะทิ้งไว้กลางแจ้ง

รหัสสินค้า
SUNJ-150POTH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ สถานที่ ล้อ ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 2,993.90

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 190220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน75(90)75(90)11211215040(โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรดสีเหลืองผลิตที่ประเทศเยอรมัน37

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง สเตนเลส ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) NA
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเข็ม สแตนเลส

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUNJ-150POTH ในชุด ลูกล้อสเตนแลส สำหรับโหลดขนาดกลาง SUNJ SUNJB SUNJWB

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SUNJ-100SWUW
SUNJ-125MC
SUNJ-125POTH
SUNJ-150SUW
SUNJ-150SW
SUNJ-150SWUW
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ สถานที่ ล้อ ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 2,397.23

1 ชิ้น 7 วัน 130140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน68(71)68(71)909010035(โครงหลัก: สแตนเลส 304) ป้องกันแบคทีเรีย ความยืดหยุ่นสูงสีขาว-30

฿ 3,297.02

1 ชิ้น 7 วัน 165140.01 ถึง 220.00ไม่205[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน75(80)75(80)10210212542โครงหลัก: ไม่มีสีน้ำเงิน-35

฿ 2,577.91

1 ชิ้น 7 วัน 165140.01 ถึง 220.00ไม่205[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน75(80)75(80)10210212535(โครงหลัก: ไนล่อน 6) ทนต่อแรงกระแทก และกรดสีเหลืองผลิตที่ประเทศเยอรมัน35

฿ 3,360.39

1 ชิ้น 7 วัน 190220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน75(90)75(90)11211215045(โครงหลัก: สแตนเลส 304) ทนต่อแรงกระแทก และกรดสีเขียว-37

฿ 2,790.28

1 ชิ้น 7 วัน 190220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน75(90)75(90)11211215045(โครงหลัก: สแตนเลส 304) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำ-37

฿ 3,969.45

1 ชิ้น 9 วัน 190220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน75(90)75(90)11211215045(โครงหลัก: สแตนเลส 304) ป้องกันแบคทีเรีย ความยืดหยุ่นสูงสีขาว-37