1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อสปริงดูดซับแรงกระแทก I-A - ชนิดคอยล์กลาง, แบบตายตัว (SAK Series)

ลูกล้อสปริงดูดซับแรงกระแทก I-A - ชนิดคอยล์กลาง, แบบตายตัว (SAK Series)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,566.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
· ใช้รูปแบบกล่องที่แข็งแกร่งและเป็นเอกลักษณ์สำหรับล้อ
·ด้วยการใช้ ขดลวดสปริง แบบอยู่บนแกนกลาง ทำให้แรงกระแทก และแรงสั่นสะเทือนจากทุกทิศทางลดลง (หมายเลขสิทธิบัตร 3689482) ในขณะที่เสียงรบกวน ลดลงด้วย
· ด้วยการรองรับแรงกระแทก จึงมีภาระน้อยลงทั้งในส่วนที่หมุนและล้อหมุน ทำให้ ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
· ใช้ตลับลูกปืนเรเดียล ชนิดซีล สำหรับล้อ
· ให้การหมุนที่เงียบและราบรื่นโดยไม่ต้องเติมจาระบี
· โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับสปริงเสริมที่ไม่ได้มาตรฐาน

รหัสสินค้า
SAK-100LW
SAK-100SST
SAK-100UW
SAK-100W
SAK-100WUW
SAK-100WW
SAK-150EUW
SAK-150LW
SAK-150SST
SAK-150UW
SAK-150W
SAK-150WUW
SAK-150WW
SAK-200EUW
SAK-200LW
SAK-200SPM
SAK-200SST
SAK-200W
SAK-200WUW
SAK-200WW
SAK-HO-150SST
SAK-HO-150W
SAK-HO-200SST
SAK-HO-200W
SAKB-100LW
SAKB-100SST
SAKB-100WW
SAKB-150SST
SAKB-150UW
SAKB-150W
SAKB-200SST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
สเปค ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 1,628.04

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ35.01 ถึง 80.00ไม่78[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น80451048010035ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 1,805.72

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00ไม่98[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่80451048010035ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 1,797.72

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00ไม่98[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน80451048010035ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 1,566.12

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00ไม่98[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน80451048010035ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 2,083.99

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00ไม่98[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน80451048010035ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 1,645.58

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ35.01 ถึง 80.00ไม่78[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น80451048010035ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 3,498.99

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 210 to 198การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต100561269315045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 2,151.11

SSK CASTER 1 ชิ้น 9 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น100561269315045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 2,389.55

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่100561269315045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 2,511.87

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน100561269315045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 1,948.65

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน100561269315045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 2,845.91

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน100561269315045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 2,181.35

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น100561269315045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 4,275.43

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยูรีเทน] ยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต1126314010220045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเหลืองป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 3,026.71

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่196[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น1126314010220045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 4,921.25

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00ไม่98ยางธรรมชาติไม่1126314010220045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: อลูมิเนียม Diecast) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 3,351.45

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่1126314010220045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 2,860.26

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน1126314010220045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 3,658.75

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ220.01 ถึง 320.00ไม่245[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน1126314010220045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 3,047.89

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่196[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น1126314010220045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

฿ 3,269.21

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 250 to 235[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่1126314010215045ล้อในตัว (ลากที่ 10 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย51 to 64

฿ 2,854.82

SSK CASTER 1 ชิ้น 8 วัน 250 to 235[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่147[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน1126314010215045ล้อในตัว (ลากที่ 10 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย51 to 64

฿ 3,660.89

SSK CASTER 8 ชิ้น 13 วัน 275 to 260[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่196[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่1126314010220045ล้อในตัว (ลากที่ 10 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย51 to 64

฿ 3,151.73

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 275 to 260[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00ไม่196[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน1126314010220045ล้อในตัว (ลากที่ 10 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย51 to 64

฿ 2,259.48

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ35.01 ถึง 80.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์78[ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BRความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น80451048010035ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีแดงไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 2,443.74

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ80.01 ถึง 140.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์98[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่80451048010035ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 2,264.13

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 153 to 145[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ35.01 ถึง 80.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์78[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น80451048010035ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย28.5 to 35

฿ 3,145.94

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์147[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่100561269315045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 3,268.65

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์147[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน100561269315045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 2,720.13

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 210 to 198[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ140.01 ถึง 220.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์147[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน100561269315045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย35 to 48

฿ 4,179.89

SSK CASTER 1 ชิ้น 13 วัน 260 to 250[เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ220.01 ถึง 320.00[ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์245[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่1126314010220045ล้อในตัว (ลากจูง: ความเร็วต่ำ 4 กม. / ชม. หรือช้ากว่า)(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย46.5 to 58

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม