1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ พื้นต่ำ งานหนักพิเศษ 1,000 DHK

ลูกล้อ พื้นต่ำ งานหนักพิเศษ 1,000 DHK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,003.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ อนุญาต คือ 1,000 กก. สำหรับทั้ง⌀80และ⌀100
·ส่วนที่หมุนได้ มาพร้อมตลับลูกปืนสองชั้น ตลับลูกปืนกันรุน และตลับลูกปืนเม็ดกลม
·การเคลื่อนไหวของชิ้นส่วนหมุนนั้นเบา และการหมุนทำได้ง่าย
·การหมุนไปอย่างราบรื่น แม้จะบรรทุกเป็นเวลานาน

รหัสสินค้า
DHK-100U-MC
DHK-100U-MCMO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งลักษณะ ล้อ สี ล้อ

฿ 3,003.81

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีสีน้ำเงิน

฿ 3,266.67

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมีสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / โหลดหนัก พื้น ต่ำ ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 150 ช่วงโหลด(daN) 750.01 ถึง
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 980 วัสดุ ล้อ โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 85
ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 85 เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 112 ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 112
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 100 ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 40 การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
ข้อกำหนด ล้อ สเปค ประกอบด้วยบุชชิ่งเหล็กกล้า พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม