(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
รหัสสินค้า |
---|
HKT-65B-MC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,432.39 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 86 | 59 | 65 | 17X2 | สีอบ ดำ | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 55 | ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) | 28 |
การใช้งาน | อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก | สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HKT-65B-MC ในชุด ล้อคู่ ความสูงล้อต่ำสำหรับงานหนัก HKT
รหัสสินค้า |
---|
HKT-50B-MC |
HKT-50U-MC |
HKT-50U-MCD |
HKT-65U-MC |
HKT-65U-MCD |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,102.56 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 85 | 58 | 50 | 15X2 | สีอบ ดำ | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,124.33 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 85 | 58 | 50 | 15X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,621.55 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 78 | 220.01 ถึง 320.00 | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 85 | 58 | 50 | 15X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | มีตลับลูกปืน | สีดำ | ||
฿ 1,394.02 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 86 | 59 | 65 | 17X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | ทนน้ำมัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,364.57 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 96.5 | 320.01 ถึง 485.00 | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน | 86 | 59 | 65 | 17X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | มีตลับลูกปืน | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง