1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อคู่ ความสูงล้อต่ำสำหรับงานหนัก HJT HJT-AD AD (รหัสสินค้า)

SSK CASTER

ล้อคู่ ความสูงล้อต่ำสำหรับงานหนัก HJT HJT-AD AD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,285.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

รหัสสินค้า
HJT-75U-MCD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) สเปค ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 3,297.66

SSK CASTER 1 ชิ้น 3 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่108485.01 ถึง 750.00490[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี63(78)63(78)1001007518.5X2ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปมีตลับลูกปืนสีดำ25

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย
ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HJT-75U-MCD ในชุด ล้อคู่ ความสูงล้อต่ำสำหรับงานหนัก HJT HJT-AD AD

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
HJT-50B-MC
HJT-50B-MC AD-50
HJT-50U-MC
HJT-50U-MCD
HJT-65B-MC
HJT-65B-MC AD-65
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) สเปค ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 1,301.05

1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ78220.01 ถึง 320.00294[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน55(65)55(65)82825015X2สีอบ ดำล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปทนน้ำมันสีน้ำเงิน18

฿ 1,927.74

1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ด้วย ก้านปรับระดับ78220.01 ถึง 320.00294[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี55(65)55(65)82825015X2สีอบ ดำล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ)มีตลับลูกปืนสีน้ำเงิน-

฿ 1,285.65

1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ78220.01 ถึง 320.00294[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน55(65)55(65)82825015X2ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปทนน้ำมันสีน้ำเงิน18

฿ 1,838.48

1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ78220.01 ถึง 320.00294[ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้าความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน55(65)55(65)82825015X2ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปมีตลับลูกปืนสีดำ18

฿ 1,725.34

1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ96.5320.01 ถึง 485.00392[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน63(78)63(78)1001006517X2สีอบ ดำล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปทนน้ำมันสีน้ำเงิน22

฿ 2,511.48

1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ด้วย ก้านปรับระดับ96.5320.01 ถึง 485.00392[ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี63(78)63(78)1001006517X2สีอบ ดำล้อในตัว (พร้อมขาปรับระดับ)มีตลับลูกปืนสีน้ำเงิน-