1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ รับโหลดหนัก พร้อมดรัมเบรก BH-TB (Blickle)

SSK CASTER

ลูกล้อ รับโหลดหนัก พร้อมดรัมเบรก BH-TB (Blickle)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,935.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
·มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถหยุดล้ออย่างปลอดภัย ด้วยการทำงานที่เบา
· ชุดเบรกมีความทนทานต่อการกัดกร่อน และมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นได้ดีเยี่ยม เนื่องจากถูกซีลปิดสนิท
· ล้อทำจากยูรีเทน Extrathane® ที่รับโหลดสูง และมีคุณสมบัติทนต่อการเสียดสี และความยืดหยุ่นสูง
·รุ่น ล้อเป็น และล้อตาย มีระยะพิทช์ สำหรับติดตั้งเท่ากัน

รหัสสินค้า
BH-GTH-160K-TB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,935.23

SSK CASTER 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 202 ช่วงโหลด(daN) 750.01 ถึง
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) เบรกดรัมเบรกหมุน โหลดที่ยอมรับได้(daN) 784 วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 105 ความกว้างของพิทช์(มิลลิเมตร) 75(80) เบาะนั่ง(มิลลิเมตร) 140
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง(มิลลิเมตร) 110 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 160 ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 50
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป ข้อกำหนด ล้อ สเปค (โครงหลัก: เหล็กหล่อ) มีความยืดหยุ่นสูง สี ล้อ สีเหลือง
พื้น ป้องกัน ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเม็ดกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BH-GTH-160K-TB ในชุด ลูกล้อ รับโหลดหนัก พร้อมดรัมเบรก BH-TB (Blickle)