(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ มีคุณสมบัติกันกระแทกสูงเนื่องจากชั้นลมยาง / ความยืดหยุ่นของชั้นยาง
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ แบบเติมลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง⌀150มม. ที่เล็กกว่าขนาดทั่วไปยังมีจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ มาตรฐานด้วยเช่นกัน
·ชั้นของอากาศทำหน้าที่ลดแรงกระแทกที่จะเกิดกับวัตถุที่บรรทุก (AI)
·ล้อใช้ทั้งยางยืดหยุ่นและยางแข็งให้ความทนทานและความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม (AIL)
[การใช้งาน]
· แบบเติมลม และแบบไม่มีลม มีดอกยางเพื่อกันลื่น และมีความยืดหยุ่น ป้องกันไม่ให้ติดขัดบนถนนที่ขรุขระ
รหัสสินค้า |
---|
AIJ-6-2G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | สถานที่ ล้อ | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของยาง (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,659.33 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 199.5 | 35.01 ถึง 80.00 | 68 | 90 | 90 | 120 | 120 | 153 | มีลม | สีเทา | ผลิตในประเทศจีน | 45 | 47 | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง SBR |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต |
สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AIJ-6-2G ในชุด ลูกล้อ แบบเติมลม / แบบไม่มีลม AIJ AILJ
รหัสสินค้า |
---|
AILJ-2.50-4 |
AILJ-3.00-4 |
AILJ-3.50-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | สถานที่ ล้อ | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) | ความกว้างของยาง (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,082.97 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 287 | 80.01 ถึง 140.00 | 98 | 125 | 125 | 160 | 160 | 217 | ไม่มีลม | สีดำ | ผลิตในประเทศญี่ปุ่น | 71 | 60 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 4,321.39 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 304 | 80.01 ถึง 140.00 | 127 | 125 | 125 | 160 | 160 | 250 | ไม่มีลม | สีดำ | ผลิตในประเทศญี่ปุ่น | 71 | 72 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 9,466.67 | 1 ชิ้น | 60 วัน | 374 | 320.01 ถึง 485.00 | 343 | 140 | 140 | 175 | 175 | 286 | ไม่มีลม | สีดำ | ผลิตในประเทศญี่ปุ่น | 71 | 101 | ตลับลูกปืนแบบกดอัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง