(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ช่วงโหลด (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของพิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง สต๊อปเปอร์ | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | สี ล้อ | พื้น ป้องกัน | ตลับลูกปืน/รองลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 653.81 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,060.96 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 156 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,425.47 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 2,786.32 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 305 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 254 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 906.58 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 35.01 ถึง 80.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 914.29 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 35.01 ถึง 80.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,279.62 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 156 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,255.74 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 156 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,715.23 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | - | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,738.06 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | - | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง Dienic BR | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีแดง | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 812.96 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 103 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | - | (โครง: ไม่มี) | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,095.24 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | (โครง: ไม่มี) | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,760.47 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | - | (โครง: ไม่มี) | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 3,512.90 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | - | (โครง: ไม่มี) | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 8,138.88 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 305 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 490 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนต่อสารเคมี | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | - | (โครง: ไม่มี) | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 863.23 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 127 | [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง | ไม่ | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง และความต้านทานเริ่มต้นต่ำ | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,246.06 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง | ไม่ | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง และความต้านทานเริ่มต้นต่ำ | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,023.87 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 80.01 ถึง 140.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 127 | [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง | ไม่ | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง และความต้านทานเริ่มต้นต่ำ | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,029.72 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 80.01 ถึง 140.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 127 | [ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูง | ไม่ | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง และความต้านทานเริ่มต้นต่ำ | สีน้ำเงิน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 653.00 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 103 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 117 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | - | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 682.80 ฿ 591.17 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,263.00 ฿ 871.22 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 177 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | - | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,540.00 ฿ 1,062.14 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 198 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 294 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 2,498.00 ฿ 1,723.12 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 5,512.05 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 374 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 485.01 ถึง 750.00 | ไม่ | 539 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 160 | 90 | 220 | 150 | 300 | 50 | - | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 684.54 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 103 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 80.01 ถึง 140.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 117 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 886.06 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 176 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,318.27 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 177 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,540.20 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 198 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 294 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,900.58 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 198 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 294 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 2,550.58 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 250 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 392 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทก | สีเขียว | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 346.52 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 103 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 435.00 ฿ 387.11 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 127 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 701.00 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 803.00 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,181.77 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 240 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 225 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 112 | 63 | 151 | 100 | 180 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,344.29 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | - | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 2,611.00 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 305 | - | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 323 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 50 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 3,160.36 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 374 | - | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 343 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 160 | 90 | 220 | 150 | 300 | 50 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 549.09 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 103 | - | 35.01 ถึง 80.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 674.26 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 127 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 685.92 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 80.01 ถึง 140.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 127 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 971.94 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 176 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 971.94 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | - | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 176 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,050.39 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,070.51 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,509.52 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | - | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,505.42 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | - | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 245 | [ยางสังเคราะห์] ยาง SBR | ความต้านทานการกัดกร่อน | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีดำ | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 714.94 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 103 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 78 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | - | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 955.61 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 127 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,474.45 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 176 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | - | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,633.49 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 196 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 2,053.75 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | ไม่ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 4,085.56 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 60 วัน | 305 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 323 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 140 | 80 | 200 | 140 | 250 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,032.39 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 103 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 35.01 ถึง 80.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 78 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,237.94 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 80.01 ถึง 140.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 127 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,220.96 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 80.01 ถึง 140.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 127 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,780.26 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 176 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,760.47 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 176 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 1,925.42 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 196 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 2,162.67 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 196 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 2,366.39 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 2,366.39 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | [เสียงรบกวนต่ำ] เงียบ | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 245 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรีย | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย, ความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ||
฿ 526.88 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 843.74 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | - | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 137 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 968.92 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 156 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,483.52 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | - | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | - | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 939.05 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 35.01 ถึง 80.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 964.26 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 144 | - | 35.01 ถึง 80.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 78 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,266.58 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | - | 80.01 ถึง 140.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 137 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,129.16 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 177 | - | 80.01 ถึง 140.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 137 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,297.16 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 156 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,262.80 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 198 | - | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 156 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,796.15 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | - | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | ขวา | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด | ||
฿ 1,793.13 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | - | 140.01 ถึง 220.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ยึดอยู่กับที่ ด้วย สต๊อปเปอร์ | 196 | [ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BR | ทนความเย็น | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | ซ้าย | (โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูง | สีขาว | ป้องกันพื้นเป็นรอย | ตลับลูกปืนแบบกดอัด |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | การชุบผิวไบร์ทโครเมต |
สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | สถานที่ ล้อ | ผลิตในประเทศญี่ปุ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง