(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้
รหัสสินค้า |
---|
HJTS-SJ-65B-MC |
HJTS-SJ-65U-MC |
HJTS-SJ-65U-MCD |
HJTSB-SJ-50U-MCD |
HJTSB-SJ-65B-MC |
HJTSB-SJ-65U-MC |
HJTSB-SJ-65U-MCD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลด (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างขอบ (มิลลิเมตร) | สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) | สี ล้อ | ความเยื้องศูนย์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,620.97 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 65 | 17X2 | สีอบ ดำ | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 2,507.28 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 65 | 17X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 3,496.57 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | ไม่ | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 65 | 17X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีดำ | 22 | ||
฿ 3,356.28 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 85 | 220.01 ถึง 320.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 294 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 50 | 15X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีดำ | 18 | ||
฿ 3,497.18 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 65 | 17X2 | สีอบ ดำ | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 3,387.73 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] โมโนเมอร์ การหล่อ ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 65 | 17X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีน้ำเงิน | 22 | ||
฿ 4,379.44 | SSK CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 103 | 320.01 ถึง 485.00 | [ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน] ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ | 392 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี | 65 | 17X2 | ไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ | สีดำ | 22 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / โหลดหนัก พื้น ต่ำ / ล้อ คู่ | คุณสมบัติ | ลูกล้อ เรียบลื่นเงียบ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว | M20(P2.5) | การใช้งาน | อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
สเปค | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | ข้อกำหนด ล้อ สเปค | (โครง: ไม่มี) | พื้น ป้องกัน | ไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย |
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง