(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมและคุณสมบัติทางกายภาพไม่เสื่อมสภาพแม้จะใช้งานเป็นเวลานานในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิสูงทนสารเคมี ลักษณะทางกลคุณสมบัติทางไฟฟ้าและความเสถียรของมิติได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.94 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 2 | 8 | 0.4 | 4 | ||
฿ 38.10 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 6 | |
฿ 38.86 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 6 | |
฿ 41.03 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 6 | ||
฿ 42.58 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 15 | 0.5 | 6 | ||
฿ 43.35 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | 6 | ||
฿ 44.13 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 6 | ||
฿ 44.96 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | 6 | |
฿ 40.26 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 8 | ||
฿ 40.39 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 8 | |
฿ 41.91 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 8 | |
฿ 44.13 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 14 | 0.7 | 8 | ||
฿ 44.13 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 8 | ||
฿ 44.90 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | 8 | ||
฿ 45.68 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 18 | 0.7 | 8 | ||
฿ 44.96 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 8 | |
฿ 46.48 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 8 | |
฿ 44.96 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 10 | |
฿ 46.48 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 10 | |
฿ 51.10 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 10 | ||
฿ 54.10 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 10 | |
฿ 62.71 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 10 | ||
฿ 54.97 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | 12 | ||
฿ 58.84 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | 12 | ||
฿ 62.71 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | 12 | ||
฿ 70.45 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | 12 | ||
฿ 76.96 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | 12 | |
฿ 88.77 | NCS PPS COUNTERSUNK SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | PPS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง