(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความทนทานต่อสารเคมีในระดับสูงสุดจะป้องกันการละลายในสารที่ไม่มีกรดซัลฟิวริกเข้มข้นเป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้ยังทนความร้อน การขีดข่วน และปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ดีและทำจากวัสดุทนเปลวไฟ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L หรือ l (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | B | C | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.03 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
฿ 65.03 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
฿ 67.35 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
฿ 68.90 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
฿ 74.32 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
฿ 77.72 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | |
฿ 67.81 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | |
฿ 68.90 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
฿ 71.23 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
฿ 71.23 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
฿ 75.10 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
฿ 107.61 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
฿ 99.87 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
฿ 107.61 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
฿ 115.43 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | |
฿ 126.86 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | |
฿ 154.06 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
฿ 214.06 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 35 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
฿ 214.06 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
฿ 323.61 | NCS PEEK HEXAGON HEAD BOLT | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | 50 | 1 | 10 | 2.1 | 4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปร่างเพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
วัสดุ พลาสติก | PEEK |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง