(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจาก วัสดุ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีส่วนใหญ่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม สารกึ่งตัวนำ ซึ่งการ หน้าสัมผัส กับสารเคมีที่รุนแรงเป็นเรื่องปกติ
รหัสสินค้า |
---|
PFA/NT-M4 |
PFA/NT-M5 |
PFA/NT-M6 |
PFA/NT-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | B | H | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 142.45 | NCS PFA NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
฿ 150.19 | NCS PFA NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 8 | 4 | 0.8 | ||
฿ 154.06 | NCS PFA NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | ||
฿ 188.90 | NCS PFA NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 13 | 6.5 | 1.25 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | น็อตหกเหลี่ยม | วัสดุ | PFA | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง