1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นยางกันสั่นสะเทือน BG

แผ่นยางกันสั่นสะเทือน BG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แผ่นยางธรรมชาติ แบบมีริ้ว
[คุณสมบัติ]
· มีความทนการเสียดสี และความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า พร้อมคุณสมบัติทางกลดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับการใช้งาน เช่น กันสั่นสะเทือน และกันลื่น

รหัสสินค้า
BG-001
BG-002
BG-003
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง A
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 80.52

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 31 วัน -5555

฿ 254.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 15 วัน -100100

฿ 265.00

URETHANE/ RUBBER/ SPONGE 1 ชิ้น 10 วัน 10150150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ยาง เกรด ประเภท ระบบ ยางธรรมชาติ มีหรือไม่มี กาว ไม่มี ซีล
ความหนา T(มิลลิเมตร) 8 สี สีดำ