(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยางลดแรงสั่นสะเทือน พร้อมเสียงรบกวนต่ำ และดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ยางฟองน้ำลดแรงสั่นสะเทือน พร้อมคุณสมบัติดูดซับแรงกระแทก/การสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยม ดูดซับพลังงานโดยมีการดีดกลับน้อยที่สุด แม้ว่าจะได้รับแรงจากภายนอกก็ตาม
· วัสดุปลอดภัยซึ่งทำงานได้โดยไม่มีเสียงรบกวนและสีไม่ตก
·ประสิทธิภาพการลดการสั่นสะเทือนที่เหนือกว่าในอุณหภูมิปกติ (5 ถึง 35°C)
[การใช้งาน]
เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น วัสดุกันเสียง และกันสั่นสะเทือน วัสดุดูดซับแรง วัสดุกันกระแทก หรือป้องกันการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
HNT003 |
HNT004 |
HNT005 |
HNT006 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความกว้าง A (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 457.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 1 | 30 | 500 | ||
฿ 427.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 3 | 85 | 120 | ||
฿ 420.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 3 | 170 | 245 | ||
฿ 602.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | 30 | 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยาง | เกรด ประเภท | ยางไนไตรล์ | มีหรือไม่มี กาว | พร้อม ซีล |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | กาว | อะคริลิค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง