(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้งฟิตติ้งเข้ากับอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันการไหลย้อนกลับ ในตำแหน่งที่อาจเกิดอุณหภูมิสูงได้
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการเดินท่อจ่ายน้ำร้อน สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันการไหลย้อนกลับ
· สินค้าผลิตในญี่ปุ่น
· ความดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 1.0 MPa
· ความดันต่ำสุดขณะใช้งานเช็ควาล์ว: 4 kPa
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: 0 ถึง + 100°C
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำเย็น
[การใช้งาน]
· สามารถใช้ได้โดยติดตั้งในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ เช่น การเดินท่อจ่ายน้ำร้อน สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนแบบไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
OS-522M |
OS-523M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 728.18 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1/2B(15A) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 997.27 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด พร้อม เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | CAC406C |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | PJ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 100 | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
เช็ควาล์ว/วาล์วกันกลับ วัสดุ วาล์ว | PPO | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง