(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]ผลิตโดยใช้ สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก ซึ่งมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม ใช้สำหรับฝัง
รหัสสินค้า |
---|
SFG-13 |
SFG-20 |
SFG-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 247.44 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [1 / 2B (15 A)] 1/2B(13A) | [1 / 2B (15 A)] 1 / 2B (13 A) | ||
฿ 283.90 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 410.71 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SCS13 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | G (เกลียว) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง