(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการเดินท่อน้ำร้อน/เย็น น้ำมัน อากาศ ไอน้ำ และก๊าซ (ยกเว้นก๊าซไวไฟและก๊าซพิษ)
รหัสสินค้า |
---|
SFL4-10 |
SFL4-25 |
SFL4-40 |
SML4-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 242.00 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 395.21 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1B (25 A) | ||
฿ 581.24 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | [สเตนเลส] SCS13 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 372.36 | ODS SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | [สเตนเลส] SCS14A | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำร้อน / เย็น / อากาศ / ไอน้ำ / ก๊าซ (ยกเว้นไวไฟเป็นพิษ) / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต(MPa) | 2 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง