1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท แผ่นเพลท TND

ประเภท แผ่นเพลท TND
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 236.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อเลื่อนแบบล้อคู่ที่ช่วยให้สามารถถอดล้อเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายเมื่อประสิทธิภาพในการเดินทางลดลง

รหัสสินค้า
TND50-P-クロ-DBN
TND50-P-クロ-GN
TND50-P-クロ-LBN
TND50-P-クロ-NC(クロ)
TND50-P-クロ-PK
TND50-P-クロ-SC
TND50-P-クロ-WT
TND50-P-シロ-DBN
TND50-P-シロ-GN
TND50-P-シロ-LBN
TND50-P-シロ-NC(クロ)
TND50-P-シロ-PK
TND50-P-シロ-SC
TND50-P-シロ-WT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี ฝาครอบ สี

฿ 252.82

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10สีดำน้ำตาลเข้ม

฿ 252.82

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10สีดำสีเขียว

฿ 252.82

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10สีดำสีน้ำตาลอ่อน

฿ 236.49

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10สีดำมาตรฐาน (สีดำ)

฿ 252.82

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10สีดำสีชมพู

฿ 237.11

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10สีดำมาตรฐาน (สีเงิน)

฿ 252.82

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10สีดำขาว

฿ 260.68

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10ขาวน้ำตาลเข้ม

฿ 260.68

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10ขาวสีเขียว

฿ 260.68

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10ขาวสีน้ำตาลอ่อน

฿ 244.35

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10ขาวมาตรฐาน (สีดำ)

฿ 260.68

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10ขาวสีชมพู

฿ 244.97

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10ขาวมาตรฐาน (สีเงิน)

฿ 260.68

T0S CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10ขาวขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 70 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) ถึง 35.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 30 วัสดุล้อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SPCC รูปทรงของรูติดตั้ง รูกลม
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 26 ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 26 ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 38
ความกว้างของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 38 เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(Ø) 50 ความกว้างของล้อ(มิลลิเมตร) 47
รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) 48 โหลดที่ยอมรับได้ โหลดน้ำหนักเบา วัสดุ ตัวเครื่อง ไนล่อน