1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MY, MYS ประเภท แผ่นเพลท

MY, MYS ประเภท แผ่นเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 369.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อล้อคู่ยูรีเทนดีไซน์เนอร์หมุนอย่างเงียบ ๆ นุ่มนวลบนพื้นและแนะนำให้เปลี่ยน ล้อ หมองคล้ำ

รหัสสินค้า
MY50-P-DBN
MY50-P-GN
MY50-P-LBN
MY50-P-MW
MY50-P-NC(クロ)
MY50-P-PK
MY50-P-SC
MY50-P-WR
MY50-P-WT
MYS50-P-DBN
MYS50-P-GN
MYS50-P-LBN
MYS50-P-MW
MYS50-P-NC(クロ)
MYS50-P-PK
MYS50-P-SC
MYS50-P-WR
MYS50-P-WT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ฝาครอบ สี

฿ 385.92

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ไม่48น้ำตาลเข้ม

฿ 385.92

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ไม่48สีเขียว

฿ 385.92

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ไม่48สีน้ำตาลอ่อน

฿ 385.92

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ไม่48ซีด

฿ 369.59

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ไม่48มาตรฐาน (สีดำ)

฿ 385.92

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ไม่48สีชมพู

฿ 370.21

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ไม่48มาตรฐาน (สีเงิน)

฿ 385.92

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ไม่48ไวน์แดง

฿ 385.92

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ไม่48ขาว

฿ 455.72

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน54น้ำตาลเข้ม

฿ 455.72

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน54สีเขียว

฿ 455.72

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน54สีน้ำตาลอ่อน

฿ 455.72

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน54ซีด

฿ 439.39

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน54มาตรฐาน (สีดำ)

฿ 455.72

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน54สีชมพู

฿ 440.01

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน54มาตรฐาน (สีเงิน)

฿ 455.72

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน54ไวน์แดง

฿ 455.72

T0S CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 10ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน54ขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 70.5 ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 ถึง 80.00
โหลดที่ยอมรับได้(daN) 40 วัสดุล้อ ยูรีเทน อีลาสโตเมอร์ ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง SPCC รูปทรงของรูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 26
ทิศทางของรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 26 ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 38 ความกว้างของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 38
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(Ø) 50 ความกว้างของล้อ(มิลลิเมตร) 53 โหลดที่ยอมรับได้ โหลดน้ำหนักเบา
สี ขาว วัสดุ ตัวเครื่อง ไนล่อน