(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีให้เลือก 7 ขนาด บิต รองรับการใช้งาน TRF ป้องกันปนเปื้อน สกรูหัว Tricle แงะ
รหัสสินค้า |
---|
TC03A |
TC04A |
TC04B |
TC08A |
TC08B |
TC56A |
TC56B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,544.13 | SAI TRF BIT FOR TRICLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M3 | ||
฿ 1,544.13 | SAI TRF BIT FOR TRICLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M4 | ||
฿ 1,290.58 | SAI TRF BIT FOR TRICLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M4 | ||
฿ 1,544.13 | SAI TRF BIT FOR TRICLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M8 | ||
฿ 1,290.58 | SAI TRF BIT FOR TRICLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | ||
฿ 1,544.13 ฿ 626.92 | TRF BIT FOR TRICLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M5/M6 | ||
฿ 1,290.58 | SAI TRF BIT FOR TRICLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M5/M6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | วฺชาตรีโกณมิติ | รูปทรงพื้นฐาน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง