(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจากมีจุดแทรก 2 จุด จึงสามารถติดตั้งกับไขควงแบบใช้ไฟฟ้า / อากาศได้ทุกประเภท
รหัสสินค้า |
---|
TX08B65 |
TX10B65 |
TX15B65 |
TX20B65 |
TX25B65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 645.29 | SAI TRF BIT FOR 6ROB LONG TYPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M2.6 | ||
฿ 645.29 | SAI TRF BIT FOR 6ROB LONG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | หัวร่ม M3/3.5, ต๊าป | ||
฿ 645.29 | SAI TRF BIT FOR 6ROB LONG TYPE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ต๊าปหัวเคาน์เตอร์ซิงค์ 3.5/ต๊าปหัวร่ม 4.2 | ||
฿ 731.23 | SAI TRF BIT FOR 6ROB LONG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ต๊าปหัวเคาน์เตอร์ซิงค์ M4/4.2 | ||
฿ 731.23 | SAI TRF BIT FOR 6ROB LONG TYPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M5/4.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง