(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมีขาพินอยู่ตรงกลางของรูรูปดาว จึงไม่สามารถใส่ประแจ 6 แฉกตามปกติได้
· การส่งแรงบิดทำได้ดี จึงไม่แคมออก และมีความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17.53 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 0.5 | |
฿ 17.53 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 8 | 0.5 | |
฿ 44.77 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 10 | 0.5 | ||
฿ 18.67 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 12 | 0.5 | |
฿ 49.53 ฿ 6.10 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 16 | 0.5 | ||
฿ 34.92 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 20 | 0.5 | |
฿ 36.73 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 3 | 25 | 0.5 | |
฿ 17.53 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 6 | 0.7 | ||
฿ 43.81 ฿ 5.46 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | 0.7 | ||
฿ 20.21 ฿ 5.22 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | 0.7 | ||
฿ 25.41 ฿ 5.22 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 12 | 0.7 | ||
฿ 26.62 ฿ 5.79 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 16 | 0.7 | ||
฿ 21.72 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | |
฿ 24.77 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | |
฿ 34.45 ฿ 7.19 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
฿ 31.99 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | 0.8 | ||
฿ 14.71 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 12 | 0.8 | ||
฿ 15.87 ฿ 8.30 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 16 | 0.8 | ||
฿ 34.11 ฿ 8.59 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 42.18 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |
฿ 48.22 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | |
฿ 53.00 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 40 | 0.8 | ||
฿ 57.10 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 50 | 0.8 | ||
฿ 39.76 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 10 | 6 | 8 | 1 | |
฿ 28.58 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 1 | |
฿ 28.58 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 12 | 1 | ||
฿ 29.72 ฿ 8.28 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 16 | 1 | ||
฿ 32.39 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | |
฿ 46.00 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 119.75 ฿ 83.92 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 51.29 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
฿ 76.04 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 50 | 1 | |
฿ 101.40 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 70 | 1 | ||
฿ 61.59 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 1.25 | ||
฿ 65.39 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 1.25 | |
฿ 123.95 ฿ 86.88 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 16 | 1.25 | ||
฿ 72.65 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
฿ 81.72 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | |
฿ 100.00 ฿ 48.65 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 150.33 ฿ 105.34 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | ||
฿ 126.67 ฿ 77.23 | TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 50 | 1.25 | ||
฿ 128.71 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 60 | 1.25 | ||
฿ 242.51 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ||
฿ 252.75 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ||
฿ 294.97 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | ||
฿ 312.46 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | ||
฿ 330.55 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | ||
฿ 362.52 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 50 | 1.5 | ||
฿ 386.03 | SAI TRF PIN BUTTON 6ROB BOLT | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10 | 60 | 1.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม | รูปทรง รูติดตั้ง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สกรูหัวดาวแบบมีเดือย | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลส | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงปลาย | ปลายแบน |
รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | ป้องกันปนเปื้อน |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง