(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
น๊อตตัวเมีย และ สปริงถูกรวมเพื่อป้องกันการคลายและการร่วงหล่นของ น็อต อย่างสมบูรณ์ ผลกระทบเพื่อป้องกันการคลายนี้จะยังคงอยู่แม้ว่าจะใช้งานซ้ำ ๆ
รหัสสินค้า |
---|
HLN-M8 |
HLN-M8-3W |
HLN-M8-AY |
HLN-M8-SUS |
HLN-M10-AY |
HLN-M10-SUS |
HLN-M12 |
HLN-M12-3W |
HLN-M12-AY |
HLN-M16-3W |
HLN-M20 |
HLN-M20-3W |
HLN-M20-AY |
HLN-M20-SUS |
HLN-M22 |
HLN-M22-3W |
HLN-M22-AY |
HLN-M22-SUS |
HLN-M24-AY |
HLN-M24-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หน่วยขาย | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 12.0 | 1.25 | |||
฿ 130.48 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 12.0 | 1.25 | ||
฿ 143.81 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ชุบสังกะสี | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ร้อน | 12.0 | 1.25 | ||
฿ 170.32 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 12.0 | 1.25 | |||
฿ 181.91 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ชุบสังกะสี | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ร้อน | 15.5 | 1.5 | ||
฿ 335.63 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 10 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 15.5 | 1.5 | ||
฿ 247.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] S45C | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 17.5 | 1.75 | |||
฿ 62.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 17.5 | 1.75 | |||
฿ 211.85 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ชุบสังกะสี | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ร้อน | 17.5 | 1.75 | ||
฿ 135.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 21.5 | 2 | ||
฿ 3,100.00 | FASTENING | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 16 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] S45C | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 26.0 | 2.5 | ||
฿ 378.63 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไตรวาเลนท์สีขาว | 26.0 | 2.5 | |||
฿ 364.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ชุบสังกะสี | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ร้อน | 26.0 | 2.5 | ||
฿ 1,261.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 26.0 | 2.5 | ||
฿ 1,014.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | [เหล็กกล้า] S45C | ไม่ | กล่อง / แพ็กเกจ | ไม่ | 29.0 | 2.5 | |||
฿ 307.68 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | กล่อง / แพ็กเกจ | ไตรวาเลนท์สีขาว | 29.0 | 2.5 | |||
฿ 439.74 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 22 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ชุบสังกะสี | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ร้อน | 29.0 | 2.5 | |||
฿ 989.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 29.0 | 2.5 | |||
฿ 542.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 24 | [เหล็กกล้า] เหล็ก | ชุบสังกะสี | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ชุบสังกะสี ร้อน | 31.0 | 3 | ||
฿ 1,158.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | สเตนเลส | ไม่ | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ไม่ | 31.0 | 3 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รายละเอียดการล็อค | สปริงนัท |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง