(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูเต็ม ออกแบบให้ มี เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว เดียวกับ ท่อเหล็กเหมาะที่สุดสำหรับใช้ในท่ออัตราการไหลขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
FF-T08 |
FF-T20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการกำหนด ขนาดเกลียว ของการ ตั้ง ชื่อ เกลียว ท่อ B (นิกาย A) | ชื่อเธรด ท่อเหล็ก ทางด้าน อุปกรณ์ควบคุม ชื่อ B (ชื่อ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 621.29 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 755.16 | ODS VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771BE | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ขนาดเกลียว | 400 ประเภท | ประเภท บอลวาล์ว | รู เต็ม | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc |
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู Rc | มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ T | ที่นั่งบอล | PTFE |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.8 | การใช้สารป้องกันการแข็งตัว | ยอมรับได้ |
มือจับ สี | สีเขียว | ด้านอุปทานของ วาล์ว / ด้านแลกเปลี่ยนการ อุปกรณ์ควบคุม | ยอมรับได้ | จำนวนหน่วยขาย | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง