1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนตุ๊กตา SNZ300F

TOH PLUMMER BLOCKS SNZ300F

ตลับลูกปืนตุ๊กตา SNZ300F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง SNZ (เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่างกัน) เป็นชนิดที่มีการปรับขนาดรูด้านหนึ่ง นอกจากนี้ รูปทรง SNZ (เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่างกัน) ยังเป็นชนิดที่มีการปรับขนาดรูด้านหนึ่งด้วย

รหัสสินค้า
SNZ313F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

TOH PLUMMER BLOCKS SNZ300F 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(Ø) 65 วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อเทา (FC 200)
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น รู ทรงกระบอก ประเภท ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ตัดเป็นสอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ตลับลูกปืนพลัมเมอร์บล๊อค ชนิด แบบหล่อ เส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกัน
ความสูงของการติดตั้ง h(มิลลิเมตร) 95 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กว้าง(มิลลิเมตร) 175
ความยาว b(มิลลิเมตร) 90 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 315