1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ace Ball ชนิดมุม (ทองเหลือง) BH สำหรับเปลี่ยนทิศทาง ชนิดมีนิปเปิลสำหรับสายยางในตัว (BH-5310)

ASO VALVE

Ace Ball ชนิดมุม (ทองเหลือง) BH สำหรับเปลี่ยนทิศทาง ชนิดมีนิปเปิลสำหรับสายยางในตัว (BH-5310)
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
ตำแหน่งที่ใช้งานของมือจับสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน สำหรับสายยางทุกชนิด

[คุณสมบัติ]
· การรวมบอลวาล์วและฟิตติ้งเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินท่อ ช่วยประหยัดเวลาและยังช่วยป้องกันการรั่วได้โดยสมบูรณ์
· ของไหลส่วนใหญ่จะไหลผ่านไปตรง ๆ ดังนั้นจึงลดการสูญเสียแรงดัน ความเร็วในการไหล/การสูญเสียอัตราการไหล ฯลฯ ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
· บอดี้ชุบโครเมียมและมือจับสีสดใสที่เข้าชุดกันช่วยเพิ่มความสวยงามและฟังก์ชันของอุปกรณ์
· การเปิดและปิดที่ราบรื่นและไว้วางใจได้โดยแค่หมุนมือจับไป 90 องศา โดยใช้แรงบิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

รหัสสินค้า
BH-5310
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A รูปก้น OD D
(มิลลิเมตร)

฿ 660.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 10 วัน 3 / 8B (10 A)10.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มุม (สำหรับการสลับ) วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A R (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) สายยาง หัวฉีด แบบรวม
มือจับ รูปทรง ตัว มือจับ ชนิดของ เมาส์ เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ L- พอร์ตเชื่อมต่อ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80 วิธีการใช้งาน คู่มือ เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d(φ) 6
ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BH-5310 ในชุด Ace Ball ชนิดมุม (ทองเหลือง) BH สำหรับเปลี่ยนทิศทาง ชนิดมีนิปเปิลสำหรับสายยางในตัว

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ของเหลวใดบ้างที่ใช้งานกับสินค้าชิ้นนี้ได้
ตอบ: โดยทั่วไปคือน้ำ อากาศ และน้ำมัน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BH-5166
BH-5288
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A รูปก้น OD D
(มิลลิเมตร)

฿ 660.00

1 ชิ้น 12 วัน 1 / 8B (6 A)6

฿ 660.00

1 ชิ้น 12 วัน 1 / 4B (8 A)8