1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ace Ball ชนิดตรง (ทองเหลือง) BW ชนิดเกลียวในทั้งสองด้าน

Ace Ball ชนิดตรง (ทองเหลือง) BW ชนิดเกลียวในทั้งสองด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 361.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วท่อพร้อมเกลียวภายในแบบเทเปอร์ (PT) ที่ด้านหลักและเกลียวในแบบขนาน (PF) ที่ด้านรอง
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้งานได้หลากหลาย พร้อมเกลียวในทั้งสองด้าน
· และยังมีประสิทธิภาพสำหรับการเดินท่อในพื้นที่สั้นและแคบ
การรวมบอลวาล์วและฟิตติ้งเข้าด้วยกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินท่อ ช่วยประหยัดเวลาและยังช่วยป้องกันการรั่วได้อย่างยอดเยี่ยม
· ของไหลส่วนใหญ่จะไหลผ่านไปตรงๆ ทำให้สูญเสียแรงดัน, สูญเสียความเร็วในการไหล/อัตราการไหล ฯลฯ ถึงระดับต่ำ
· บอดี้ชุบโครเมียมและมือจับสีสดใสที่เข้าชุดกันช่วยเพิ่มความสวยงามและฟังก์ชันของอุปกรณ์
· การเปิด/ปิดที่ราบรื่นและไว้วางใจได้ ใช้แรงบิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สามารถเปิด/ปิดได้อย่างเสถียร เพียงหมุนมือจับไป 90 องศา
[การใช้งาน]
· และยังสะดวกสำหรับการเดินท่อในพื้นที่แคบ

สเปค

● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ชิ้น): 20
รหัสสินค้า
BW-1011SALE
BW-1012
BW-1021
BW-1022
BW-2033
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม) เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d
(φ)

฿ 367.70

฿ 284.12

ASO VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)6

฿ 361.99

ASO VALVE 1 ชิ้น 1 วัน 1 / 8B (6 A)1 / 4B (8 A)6

฿ 375.86

ASO VALVE 1 ชิ้น 12 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 8B (6 A)6

฿ 381.58

ASO VALVE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)6

฿ 514.00

ASO VALVE 1 ชิ้น 1 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ C3771BE ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A Rc (PT) ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) G (PF)
มือจับ รูปทรง ลูกบิด มาตรฐาน เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80
วิธีการใช้งาน คู่มือ ความดัน ใช้งาน 0.98 MPa หรือน้อยกว่า