(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นิปเปิ้ลที่ตรงกลางเสมอกันทั้งหมด เชื่อมต่อกับเกลียวในและท่อแบบเกลียวใน
รหัสสินค้า |
---|
NI-1011 |
NI-1022 |
NI-1033 |
NI-1044 |
NI-1066 |
NI-1088 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.95 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 97.83 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 118.28 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 142.46 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 206.56 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 351.69 | ASO SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด แบบกลม | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | C3604BD |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 6.9 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 150 |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง