(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สปริงกรวยจะทำให้ตัวโค้งงอน้อยลง และความความสามารถในการยึดเกาะที่สูงจะต่ำลงขึ้นอยู่กับรูปร่าง
รหัสสินค้า |
---|
F7701 |
F7702 |
F7703 |
F7704 |
F7705 |
F7706 |
F7707 |
F7708 |
F7709 |
F7710 |
F7711 |
F7712 |
F7713 |
F7714 |
F7715 |
F7716 |
F7717 |
F7718 |
F7719 |
F7720 |
F7721 |
F7722 |
F7723 |
F7724 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | OD (เล็ก) (มิลลิเมตร) | OD (ใหญ่) (มิลลิเมตร) | ความยาวฟรี (มิลลิเมตร) | จำนวนของคอยส์ที่มีประสิทธิภาพ | เริ่มต้นคงที่ sring (N / mm) | ความสูงในการใช้งานสูงสุด (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.56 | CONE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 4 | 9 | 8 | 5 | 0.421 | 3 | 2.13 | ||
฿ 56.83 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.5 | 4 | 10 | 11 | 5 | 0.323 | 4 | 2.29 | |
฿ 62.68 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.5 | 4 | 10 | 15 | 6.5 | 0.245 | 5 | 2.7 | |
฿ 62.66 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.5 | 4 | 10 | 20 | 7.5 | 0.216 | 7 | 3.05 | |
฿ 104.77 | CONE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.6 | 5 | 11 | 10 | 5 | 0.47 | 3 | 3.44 | ||
฿ 56.70 ฿ 31.58 | CONE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.6 | 5 | 12 | 13 | 5.5 | 0.343 | 4 | 3.23 | ||
฿ 71.47 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.6 | 5 | 12 | 17 | 6.5 | 0.294 | 5 | 4.08 | |
฿ 73.61 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.6 | 5 | 12 | 22 | 7.5 | 0.255 | 7 | 4.37 | |
฿ 65.50 ฿ 31.09 | CONE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.8 | 6 | 13 | 12 | 5 | 0.921 | 4 | 8.81 | ||
฿ 92.17 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.8 | 6 | 15 | 16 | 5.5 | 0.578 | 4 | 7.83 | |
฿ 96.71 ฿ 45.66 | CONE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.8 | 6 | 15 | 20 | 6.5 | 0.49 | 6 | 8.53 | ||
฿ 97.01 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.8 | 6 | 15 | 25 | 7.5 | 0.382 | 7.5 | 9.7 | |
฿ 181.16 | CONE SPRING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 8 | 18 | 15 | 5 | 0.843 | 4.5 | 9.33 | ||
฿ 181.16 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 8 | 20 | 19 | 5.5 | 0.588 | 4 | 10.5 | ||
฿ 189.68 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 8 | 20 | 24 | 7 | 0.461 | 7.2 | 9.96 | ||
฿ 189.68 ฿ 66.46 | CONE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 | 8 | 20 | 30 | 8.5 | 0.382 | 9 | 11.9 | ||
฿ 189.68 ฿ 57.21 | CONE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.2 | 10 | 22 | 20 | 5 | 0.941 | 5 | 15.4 | ||
฿ 189.68 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.2 | 10 | 25 | 25 | 5.5 | 0.617 | 6 | 13.4 | ||
฿ 197.81 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.2 | 10 | 25 | 32 | 7 | 0.48 | 8.5 | 15 | ||
฿ 197.81 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.2 | 10 | 25 | 40 | 8.5 | 0.402 | 12 | 15 | ||
฿ 150.97 ฿ 73.98 | CONE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 12 | 27 | 25 | 5 | 1.67 | 7.5 | 23.6 | ||
฿ 239.23 ฿ 75.93 | CONE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 12 | 30 | 30 | 5.5 | 1.16 | 7.5 | 29.7 | ||
฿ 247.35 | SAM CONE SPRING | 4 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.6 | 12 | 30 | 37 | 7.5 | 0.843 | 12.5 | 28.2 | ||
฿ 247.35 ฿ 103.19 | CONE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 12 | 30 | 45 | 9 | 0.706 | 16 | 28.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304-WPB | ทิศทางที่คดเคี้ยว | ขวา | ปลาย | ปลายปิดไม่มีการ งานลับคม/งานเจียรไน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง