1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Q.D.C ซีรีส์ 101 คัปเปลอร์ชนิดเกลียวใน 101C4-F

Q.D.C ซีรีส์ 101 คัปเปลอร์ชนิดเกลียวใน 101C4-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเชื่อมต่อด้านคัปเปลอร์เข้ากับด้านนิปเปิลของ 101C4-F จะเปิดวาล์วที่ด้านคัปเปลอร์โดยอัตโนมัติ มีคัปเปลอร์แบบพุชวันชนิดรวมเกลียวนอกเกลียวใน

[คุณสมบัติ]
· ชนิดดันเข้าเพื่อเชื่อมต่อ
เชื่อมต่อระหว่างคัปเปลอร์กับนิปเปิลได้ในขั้นตอนเดียว เพียงแค่ดันเข้าไป
· คัปเปลอร์มีวาล์วเปิดและปิดอัตโนมัติในตัว
· เมื่อต่อคัปเปลอร์กับนิปเปิล วาล์วที่ด้านคัปเปลอร์จะเปิดโดยอัตโนมัติ
· กลุ่มสินค้าต่าง ๆ ของเราประกอบไปด้วยสินค้าที่ทำด้วย SU304 (ผลิตตามคำสั่งซื้อ)
· มีชุดชิ้นส่วนพร้อมชิ้นส่วนติดตั้งแบบพุชวันชนิดรวมเกลียวนอกเกลียวใน

รหัสสินค้า
101C4-2F
101C4-4F
S101C4-2F
S101C4-4F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ขนาดเกลียว T (Rc)

฿ 529.64

COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลือง1/8

฿ 528.56

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 5 วัน ทองเหลือง1/4

฿ 100.00

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น ขอราคา SUS3041/8

฿ 100.00

NTA COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น ขอราคา SUS3041/4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ ประเภท เกลียวใน เกลียวนอก/ ตัวเมีย ข้อต่อ
วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.0 ช่วงอุณหภูมิใช้งาน (อากาศระหว่างใช้งาน)(℃) -20 – 80