1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

Chemifit ซีรีส์ C1, ข้องอยูเนี่ยน 90° รุ่น EUL-C1

Chemifit ซีรีส์ C1, ข้องอยูเนี่ยน 90° รุ่น EUL-C1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 287.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจอ ใบเสนอราคา /คำสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้าปราศจากสารหล่อลื่น ชิ้นส่วนได้รับการทำความสะอาดและประกอบในคลีนรูม ไม่มีการใช้น้ำมัน แม้แต่กับวัสดุซีล
· ท่อต่อกันด้วย Push One ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือเครื่องมือในการต่อท่อ
· บริเวณที่สัมผัสน้ำได้ไม่ใช่โลหะ ของเหลวจะไม่สัมผัสโลหะ ไอออนโลหะจึงไม่ไหลออก
· มีคุณสมบัติกันฝุ่นและไม่ก่อมลพิษ ใช้วัสดุเรซิ่นโพลีโพรพีลีนพิเศษ
· พื้นผิวด้านในเรียบมาก เนื่องจากสินค้าได้รับการฉีดขึ้นรูป พื้นผิวด้านในจึงเรียบ
· บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสองชั้น แต่ละชั้นบรรจุในคลีนรูมและบรรจุอีกชั้นในถุงที่ปิดด้วยซิป
· ข้อต่อหลักและส่วนเกลียวหมุนได้ สามารถจัดตำแหน่งส่วนงอ ส่วนแยก และอื่นๆ เมื่อต่อท่อ
· สอดคล้องกับมาตรฐานในประกาศหมายเลข 201 (2006) และหมายเลข 370 (1959) จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
EUL1/2-C1
EUL1/4-C1
EUL1/8-C1
EUL3/8-C1
EUL4-C1
EUL6-C1
EUL8-C1
EUL10-C1
EUL12-C1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง ใช้งานได้ OD 1
(φ)
บังคับ สายยาง OD
(นิ้ว)

฿ 427.62

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน 12.71/2

฿ 289.69

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน 6.351/4

฿ 287.51

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน 3.1751/8

฿ 358.89

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน 9.5253/8

฿ 287.35

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 7 วัน 4-

฿ 289.69

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน 6-

฿ 325.07

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน 8-

฿ 361.07

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน 10-

฿ 424.82

NTA AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 5 ชิ้น 5 วัน 12-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / เคมีภัณฑ์ ตัวทำละลาย
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ การใช้งาน สำหรับ ความดันลม ทั่วไป / สถานการณ์ที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว เรซิ่นโพลีโพรพีลีน พิเศษ
วัสดุ ซีล EPDM ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยนข้อศอก 90 ° ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (อากาศระหว่างการใช้งาน)(℃) -20 to 80
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (น้ำระหว่างการใช้งาน)(℃) 0 to 80