(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูแบบมีตัวยึดที่สามารถถอดได้ในครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
· สินค้าช่วยลดเวลาในการติดตั้งอย่างมาก
· ชิ้นส่วน (อีริง, แหวนรอง) จะไม่หายเมื่อทำงานนอกสถานที่
· สินค้าช่วยปกป้องพื้นผิวทาสี
[การใช้งาน]
· สินค้าที่ใช้งานสะดวกสำหรับการจ่ายไฟ อุปกรณ์ควบคุมตู้แผงจ่ายไฟ และอุปกรณ์ตู้อื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
DBN-M4X27 |
DBN-M4X27-SUS |
DBN-M5X21 |
DBN-M5X26 |
DBN-M5X26-SUS |
DBN-M5X36 |
DBN-M5X36-SUS |
DBN-M6X21 |
DBN-M6X26 |
DBN-M6X26-SUS |
DBN-M6X36 |
DBN-M6X36-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,025.81 | DMB ANTI FALLING BOLTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 27 | เหล็ก | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว (ส่วน สกรู ) | ||
฿ 4,645.16 | DMB ANTI FALLING BOLTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 4 | 27 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ (ส่วน สกรู ) | ||
฿ 4,412.90 | DMB ANTI FALLING BOLTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 21 | เหล็ก | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว (ส่วน สกรู ) | ||
฿ 4,529.03 | DMB ANTI FALLING BOLTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 5 | 26 | เหล็ก | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว (ส่วน สกรู ) | ||
฿ 5,419.35 | DMB ANTI FALLING BOLTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 5 | 26 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ (ส่วน สกรู ) | ||
฿ 100.00 | DMB ANTI FALLING BOLTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 5 | 36 | เหล็ก | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว (ส่วน สกรู ) | |||
฿ 5,651.61 | DMB ANTI FALLING BOLTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | 36 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ (ส่วน สกรู ) | ||
฿ 5,032.26 | DMB ANTI FALLING BOLTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 21 | เหล็ก | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว (ส่วน สกรู ) | ||
฿ 5,148.39 | DMB ANTI FALLING BOLTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 6 | 26 | เหล็ก | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว (ส่วน สกรู ) | ||
฿ 6,348.39 | DMB ANTI FALLING BOLTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 6 | 26 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ (ส่วน สกรู ) | ||
฿ 5,264.52 | DMB ANTI FALLING BOLTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | 36 | เหล็ก | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว (ส่วน สกรู ) | ||
฿ 6,619.35 | DMB ANTI FALLING BOLTS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 6 | 36 | สเตนเลส | [ไม่มี] ไม่ (ส่วน สกรู ) |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ยูเรีย | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | สลักเกลียว กระชับมือ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายกรวย | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | ป้องกันร่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง