1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากคีบสุญญากาศ สายยาง เกลียว นำไฟฟ้าซีรีส์ C ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

FRO VACUUM/MANIAL PINCET

ปากคีบสุญญากาศ สายยาง เกลียว นำไฟฟ้าซีรีส์ C ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,651.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ ปากคีบปลายเล็ก ปล่อย สุญญากาศ

[คุณสมบัติ]
•ไนล่อนเรซินที่มีคาร์บอนไฟเบอร์ (TORAYCA) สำหรับคุณสมบัติทางกายภาพที่เหนือกว่าและการนำไฟฟ้าถูกใช้สำหรับตัวปากคีบสูญญากาศ
•ยิ่งไปกว่านั้น วาล์ว ด้านในทำจากฟ ฟลูออโรเรซิ่น และปริมณฑลถูกหุ้มด้วย ไนล่อน ที่มี คาร์บอน ไฟเบอร์โดยใช้วิธีการ การขึ้นรูป แบบพิเศษโดยไม่สูญเสียความแน่นของอากาศ

รหัสสินค้า
851-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,651.87

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปากคีบสุญญากาศ การใช้งาน การ ขนส่ง เวเฟอร์ โครงสร้างชิ้นส่วน ส่วนประกอบอื่น ๆ
คุณสมบัติ ความนำไฟฟ้า รายละเอียดส่วนประกอบอื่น ๆ สายยาง เกลียว นำไฟฟ้า ขนาด D1 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 851-L ในชุด ปากคีบสุญญากาศ สายยาง เกลียว นำไฟฟ้าซีรีส์ C ที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า