1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากคีบสุญญากาศ สื่อกระแสไฟฟ้าซีรีส์ C ท่อ/ สายยาง พีวีซี

ปากคีบสุญญากาศ สื่อกระแสไฟฟ้าซีรีส์ C ท่อ/ สายยาง พีวีซี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,096.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สายยาง การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับ คีมหยิบจับชิ้นงานสุญญากาศ [การใช้งาน] สำหรับการถ่าย เวเฟอร์

รหัสสินค้า
852
852-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรายละเอียดส่วนประกอบอื่น ๆ

฿ 1,640.42

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 3 วัน 10สายยาง พีวีซี นำไฟฟ้า

฿ 1,096.19

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 7 วัน 10ข้อต่อท่อ PVC นำไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปากคีบสุญญากาศ การใช้งาน การ ขนส่ง เวเฟอร์ โครงสร้างชิ้นส่วน ส่วนประกอบอื่น ๆ
คุณสมบัติ ความนำไฟฟ้า