(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิป IC ยึดเกาะนี้ประกอบด้วยเส้นใย คาร์บอน ที่ ทนสารเคมี ทนความร้อน และความยืดหยุ่นได้ดีเยี่ยมและใช้ เรซิ่น PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า* สำหรับลูกค้าที่ต้องการดัด (มีค่าใช้จ่าย) โปรดติดต่อศูนย์บริการ VONA ที่ 03-5805-7086
รหัสสินค้า |
---|
90 |
91 |
92 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เวเฟอร์ ปรับได้ (นิ้ว) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,434.45 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 82 | ||
฿ 3,053.81 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 89 | ||
฿ 3,673.16 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 95 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปากคีบสุญญากาศ | การใช้งาน | การ ขนส่ง เวเฟอร์ | โครงสร้างชิ้นส่วน | ชิป IC ดูดซับ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ความนำไฟฟ้า / ทนสารเคมี / ทนความร้อน | วัสดุ ส่วนดูดซับ | PEEK ไฟฟ้า | รายละเอียดส่วนการดูดซับ | ชิป IC ชนิดนำไฟฟ้า y |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง