1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากคีบสุญญากาศ ความนำไฟฟ้า ซีรีส์ C (รหัสสินค้า)

FRO VACUUM/MANIAL PINCET

ปากคีบสุญญากาศ ความนำไฟฟ้า ซีรีส์ C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,612.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ไนล่อนเรซินที่มีคาร์บอนไฟเบอร์ (TORAYCA) ซึ่งนำไฟฟ้าได้ดีเยี่ยมใช้สำหรับตัวหลักชุดพินสูญญากาศ
* ในการใช้ ปากคีบปลายเล็ก ต้องใช้ ปั๊มสุญญากาศ "FV-10" "FV-30" "FV-60" และ "FV-XP" (แยกจำหน่าย ) ในการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

รหัสสินค้า
C001-D-Y-161-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างชิ้นส่วน คุณสมบัติ วัสดุ ส่วนดูดซับ ระบบเปิดปิดวาล์ว วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แกน รายละเอียดของ แกน รายละเอียด ฝาครอบ รายละเอียดส่วนการดูดซับ ขนาด ชิป IC การดูดซึม
(นิ้ว)
การดูดซึม ชิป IC ขนาด W
(มิลลิเมตร)
การดูดซึม ชิป IC ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก + รายละเอียดส่วนประกอบชิ้นส่วน

฿ 6,084.95

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่องความนำไฟฟ้า / ทนสารเคมี / ทนความร้อน[PEEK] PEEK ไฟฟ้าปกติปิดแบบอยู่กับที่ไม่ฝาครอบ ชนิดนำไฟฟ้า Yชิป IC ชนิดนำไฟฟ้า y51682ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปากคีบสุญญากาศ การใช้งาน การ ขนส่ง เวเฟอร์ วัสดุ ตัวเครื่อง ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C001-D-Y-161-90 ในชุด ปากคีบสุญญากาศ ความนำไฟฟ้า ซีรีส์ C

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C001-D-X-100-97
C001-D-X-106
C001-D-X-106-95
C001-D-Y-161-91
C001-D-Y-161-92
C001-D-Y-161-98
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างชิ้นส่วน คุณสมบัติ วัสดุ ส่วนดูดซับ ระบบเปิดปิดวาล์ว วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แกน รายละเอียดของ แกน รายละเอียด ฝาครอบ รายละเอียดส่วนการดูดซับ ขนาด ชิป IC การดูดซึม
(นิ้ว)
การดูดซึม ชิป IC ขนาด W
(มิลลิเมตร)
การดูดซึม ชิป IC ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก + รายละเอียดส่วนประกอบชิ้นส่วน

฿ 8,014.70

1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่องทนความร้อน / ทนสารเคมี / ความนำไฟฟ้า[PEEK] PEEK ไฟฟ้าปกติปิดพิมพ์ได้อย่างอิสระชนิดเกลียวใน แกน Xฝาครอบ ชนิด X นำไฟฟ้าชิป IC ชนิดนำไฟฟ้า x83143ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

฿ 5,059.77

1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่องความนำไฟฟ้า-ปกติปิดพิมพ์ได้อย่างอิสระConductive แกน Xฝาครอบ ชนิด X นำไฟฟ้าไม่----

฿ 7,049.82

1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่องทนความร้อน / ทนสารเคมี / ความนำไฟฟ้า[PEEK] PEEK ไฟฟ้าปกติปิดพิมพ์ได้อย่างอิสระConductive แกน Xฝาครอบ ชนิด X นำไฟฟ้าชิป IC ชนิดนำไฟฟ้า x51537ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

฿ 6,567.39

1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่องทนความร้อน / ทนสารเคมี / ความนำไฟฟ้า[PEEK] PEEK ไฟฟ้าปกติปิดแบบอยู่กับที่ไม่ฝาครอบ ชนิดนำไฟฟ้า Yชิป IC ชนิดนำไฟฟ้า y62689ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

฿ 7,049.82

1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่องทนความร้อน / ทนสารเคมี / ความนำไฟฟ้า[PEEK] PEEK ไฟฟ้าปกติปิดแบบอยู่กับที่ไม่ฝาครอบ ชนิดนำไฟฟ้า Yชิป IC ชนิดนำไฟฟ้า y83295ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย

฿ 7,833.79

1 ชิ้น 7 วัน 10ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่องทนความร้อน / ทนสารเคมี / ความนำไฟฟ้า[PEEK] PEEK ไฟฟ้าปกติปิดแบบอยู่กับที่ไม่ฝาครอบ ชนิดนำไฟฟ้า Yชิป IC ชนิดนำไฟฟ้า y831129ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย