1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากคีบสุญญากาศ ทนสารเคมีชุด F เพลา และ ฝาครอบ (100)

FRO VACUUM/MANIAL PINCET

ปากคีบสุญญากาศ ทนสารเคมีชุด F เพลา และ ฝาครอบ (100)
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
ฝาครอบ สำหรับ ปากคีบสุญญากาศ

[คุณสมบัติ]
·นี่คือชิ้นส่วน ปลาย สำรองสำหรับ ปากคีบสุญญากาศ ปล่อย

รหัสสินค้า
100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณสมบัติ วัสดุ รายละเอียดส่วนประกอบอื่น ๆ

฿ 1,140.11

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 3 วัน 10ทนสารเคมี / ทนความร้อนSUSชนิดเกลียวใน แกน X

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปากคีบสุญญากาศ การใช้งาน การ ขนส่ง เวเฟอร์ โครงสร้างชิ้นส่วน ส่วนประกอบอื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 100 ในชุด ปากคีบสุญญากาศ ทนสารเคมีชุด F เพลา และ ฝาครอบ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
101
110
111
130-0
130-1
131
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณสมบัติ วัสดุ รายละเอียดส่วนประกอบอื่น ๆ

฿ 1,140.11

1 ชิ้น 3 วัน 10--เสียบ แกน X

฿ 521.42

1 ชิ้น 7 วัน 10--เสียบ แกน Z

฿ 521.42

1 ชิ้น 7 วัน 10--ชนิดเกลียวใน แกน Z

฿ 914.78

1 ชิ้น 7 วัน 10--หัวจับ คอลเลท (φ2.3)

฿ 914.78

1 ชิ้น 7 วัน 10--หัวจับ คอลเลท (φ3.4)

฿ 914.78

1 ชิ้น 7 วัน 10--ฝาปิด Y