1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากคีบสุญญากาศ ทนสารเคมีซีรีส์ F ชิป IC ยึดเกาะสำหรับเวเฟอร์

ปากคีบสุญญากาศ ทนสารเคมีซีรีส์ F ชิป IC ยึดเกาะสำหรับเวเฟอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,398.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชิป IC (3F-pctfe / PEEK/ Vespel®) ทนสารเคมี, ทนความร้อน

รหัสสินค้า
01-PK
02-PK
03-PK
05-PK
06-3F
06-PK
09-PK
15-PK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ส่วนดูดซับ รายละเอียดส่วนการดูดซับ การดูดซึม ชิป IC ขนาด W
(มิลลิเมตร)
การดูดซึม ชิป IC ขนาด L2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,882.30

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 7 วัน 10[PEEK] PEEKชิป IC X และ z-type1535

฿ 1,882.30

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 7 วัน 10[PEEK] PEEKชิป IC X และ z-type1330

฿ 2,607.94

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 7 วัน 10[PEEK] PEEKชิป IC X และ z-type2640

฿ 2,768.18

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 7 วัน 10[PEEK] PEEKชิป IC X และ z-type3141

฿ 1,398.54

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 7 วัน 10[PCTFE] PCTFEชิป IC X และ z-type1030

฿ 1,640.42

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 7 วัน 10[PEEK] PEEKชิป IC X และ z-type1030

฿ 2,607.94

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 7 วัน 10[PEEK] PEEKชิป IC X และ z-type2637

฿ 9,220.80

FRO VACUUM/MANIAL PINCET 1 ชิ้น 7 วัน 10[PEEK] PEEKชิป IC Y-Type47162

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปากคีบสุญญากาศ การใช้งาน การ ขนส่ง เวเฟอร์ โครงสร้างชิ้นส่วน ชิป IC ดูดซับ
คุณสมบัติ ทนสารเคมี / ทนความร้อน