(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ส่วน ปลาย เสริม ( ถ้วย รองรับการใช้งาน ) สำหรับ คีมหยิบจับชิ้นงานสุญญากาศ
รหัสสินค้า |
---|
44-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติ | วัสดุ ส่วนดูดซับ | ขนาดφB (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 819.10 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ความนำไฟฟ้า / ทนสารเคมี / ทนความร้อน | [ยางฟลูออโร] ยาง Viton + คาร์บอน | 11 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปากคีบสุญญากาศ | การใช้งาน | สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนขนาดเล็ก | โครงสร้างชิ้นส่วน | ถ้วย (แพ้ด) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 44-11 ในชุด แหนบปล่อยสูญญากาศฝาครอบ (แผ่นรอง)
รหัสสินค้า |
---|
41-3.0 |
41-3.5 |
41-5.0 |
44-15 |
44-2.5 |
44-3.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติ | วัสดุ ส่วนดูดซับ | ขนาดφB (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 672.77 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทนความร้อน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 3.0 | ||
฿ 672.77 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ทนความร้อน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 3.5 | ||
฿ 672.77 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ทนความร้อน | [ยางซิลิกอน] ยางซิลิโคน | 5.0 | ||
฿ 819.10 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ความนำไฟฟ้า | [ยางฟลูออโร] ยาง Viton + คาร์บอน | 15 | ||
฿ 819.10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ความนำไฟฟ้า | [ยางฟลูออโร] ยาง Viton + คาร์บอน | 2.5 | ||
฿ 819.10 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทนความร้อน / ทนสารเคมี / ความนำไฟฟ้า | [ยางฟลูออโร] ยาง Viton + คาร์บอน | 3.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง