(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ ระบายอากาศเป็นอันดับแรกของอุตสาหกรรมช่วยให้คุณวาง ชิ้นงาน ในตำแหน่งที่แม่นยำโดยไม่มีผลกระทบใด ๆ
* ปากคีบปลายเล็ก"FV-W" ปั๊มสุญญากาศ F007 หรือ "FV-W-สื่อกระแสไฟฟ้า" ปั๊มสุญญากาศ C007 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)ตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
C007-D-X-103-42-3.0 |
C007-D-X-103-44-3.0 |
C007-D-X-103-45-3.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | การใช้งาน | โครงสร้างชิ้นส่วน | คุณสมบัติ | วัสดุ ส่วนดูดซับ | วัสดุ ตัวเครื่อง | รายละเอียดส่วนการดูดซับ | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในφA (φ) | ขนาดφB (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (φ) | เพิ่มแรง ความดัน ดูดเข้าไป (ปาสคาล) | ตัวเครื่อง หลัก + รายละเอียดส่วนประกอบชิ้นส่วน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,471.96 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | ปากคีบสุญญากาศ | สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนขนาดเล็ก | ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่อง | ความนำไฟฟ้า / ทนสารเคมี / ทนความร้อน | [ยางฟลูออโร] ยาง Viton | ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | แพ้ด | - | 3.0 | - | ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ||
฿ 7,592.57 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปากคีบสุญญากาศ | สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนขนาดเล็ก | ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่อง | ความนำไฟฟ้า / ทนสารเคมี / ทนความร้อน | [ยางฟลูออโร] ยาง Viton + คาร์บอน | ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | แพ้ด | - | 3.0 | - | ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย | ||
฿ 7,471.96 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ปากคีบสุญญากาศ | สำหรับการถ่ายโอนชิ้นส่วนขนาดเล็ก | ส่วนประกอบ หลัก + ตัวเครื่อง เครื่อง | ความนำไฟฟ้า / ทนสารเคมี / ทนความร้อน | [ยางฟลูออโร] ฟลูออโรโพลิเมอร์ | ไนล่อน สื่อกระแสไฟฟ้า | แพ้ด | - | 3.0 | - | ปั๊มสุญญากาศ ขายปลีก/แยกจำหน่าย |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง