(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่เหมือนกับ ปากคีบปลายเล็ก โลหะไม่มีความเสี่ยงที่ ปากคีบปลายเล็ก เหล่านี้จะทำให้ เวเฟอร์ เสียหาย
[คุณสมบัติ]
·ส่วนผิวของเวเฟอร์สัมผัสเพียงสองจุดเพื่อลดการปนเปื้อนของแผ่นเวเฟอร์
·ไม่เหมือนกับ ปากคีบปลายเล็ก โลหะทั่วไปไม่มีความเสี่ยงที่ ปากคีบปลายเล็ก จะทำให้ เวเฟอร์ เสียหาย
·การใช้ สต๊อปเปอร์ เวเฟอร์ เป็นเอกลักษณ์ช่วยป้องกันไม่ให้ หน้าสัมผัส กับ เวเฟอร์ มากเกินไป
·เนื่องจากไม่มีกาวหรือโลหะ ฯลฯ บน ตัวเครื่อง เครื่องจึงจะคงความสะอาดตามธรรมชาติ
· วัสดุ สามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
E100-100 |
E100-125 |
E100-150 |
E100-200 |
M100-100 |
M100-125 |
M100-150 |
M110-100 |
M110-125 |
M110-150 |
M110-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คุณสมบัติ | วัสดุ | ขนาด เวเฟอร์ ปรับได้ (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,793.37 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความนำไฟฟ้า / ทนสารเคมี / ทนความร้อน / สำหรับวัตถุนาที | PEEK กับ CNT | 4 | ||
฿ 4,034.58 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความนำไฟฟ้า / ทนสารเคมี / ทนความร้อน / สำหรับวัตถุนาที | PEEK กับ CNT | 5 | ||
฿ 4,275.81 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ความนำไฟฟ้า / ทนสารเคมี / ทนความร้อน / สำหรับวัตถุนาที | PEEK กับ CNT | 6 | ||
฿ 4,517.02 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ความนำไฟฟ้า / ทนสารเคมี / ทนความร้อน / สำหรับวัตถุนาที | PEEK กับ CNT | 8 | ||
฿ 3,250.62 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทนสารเคมี / ทนความร้อน / สำหรับวัตถุนาที | PEEK | 4 | ||
฿ 3,491.84 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทนสารเคมี / ทนความร้อน / สำหรับวัตถุนาที | PEEK | 5 | ||
฿ 3,921.74 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ทนสารเคมี / ทนความร้อน / สำหรับวัตถุนาที | PEEK | 6 | ||
฿ 2,768.18 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทนสารเคมี / ทนความร้อน / สำหรับวัตถุนาที | PPS | 4 | ||
฿ 3,009.41 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทนสารเคมี / ทนความร้อน / สำหรับวัตถุนาที | PPS | 5 | ||
฿ 3,250.62 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทนสารเคมี / ทนความร้อน / สำหรับวัตถุนาที | PPS | 6 | ||
฿ 3,491.84 | FRO VACUUM/MANIAL PINCET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ทนสารเคมี / ทนความร้อน / สำหรับวัตถุนาที | PPS | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปากคีบ | การใช้งาน | การ ขนส่ง เวเฟอร์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง