1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซีรีย์ H, ประเภท 10K, รูปทรง ชนิดเกลียวใน , ลูกโลก, ประเภทช่องว่างระหว่างพื้นผิว JIS (JIS B 2011) (รหัสสินค้า)

HTV VALVE

ซีรีย์ H, ประเภท 10K, รูปทรง ชนิดเกลียวใน , ลูกโลก, ประเภทช่องว่างระหว่างพื้นผิว JIS (JIS B 2011)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,277.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ สเตนเลส เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดออสเทนนิติก (cr-ni) ที่ ความทนทานต่อการกัดกร่อน และ ความทนทาน ดีเยี่ยม
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ 2 ซีรีส์ (H&S) โดยพิจารณาวงจรชีวิตตาม การใช้งาน และวัตถุประสงค์
· ออกแบบโดยคำนึงถึง สมดุล ของความแข็งแกร่ง
· ซีรีส์ H ใช้วิธีการผลิตขี้ผึ้งที่สูญหายโดยคำนึงถึงรูปลักษณ์ที่สวยงามของอุปกรณ์ทั้งหมด

รหัสสินค้า
USG-3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,277.21

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SCS13A ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (แบบเกลียว) ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 3 / 8B (10 A)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (แบบเกลียว) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 3 / 8B (10 A) มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน USG-3/8 ในชุด ซีรีย์ H, ประเภท 10K, รูปทรง ชนิดเกลียวใน , ลูกโลก, ประเภทช่องว่างระหว่างพื้นผิว JIS (JIS B 2011)