1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Z Sanitary ข้องอเฟอร์รูลแบบเดี่ยว (ZEL-FW)

Z Sanitary ข้องอเฟอร์รูลแบบเดี่ยว (ZEL-FW)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,444.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แบรนด์ Zett Sanitary มีความน่าเชื่อถือสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ และอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ

รหัสสินค้า
ZEL-FW-1S
ZEL-FW-1S-SU6L
ZEL-FW-1.5S
ZEL-FW-1.5S-SU6L
ZEL-FW-2S
ZEL-FW-2S-SU6L
ZEL-FW-2.5S
ZEL-FW-2.5S-SU6L
ZEL-FW-3S
ZEL-FW-3S-SU6L
ZEL-FW-4S
ZEL-FW-4S-SU6L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ขนาดเกลียว วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ ขนาดเกลียว
(Ø)

฿ 1,444.53

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS3041S

฿ 1,625.44

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L1S

฿ 1,622.35

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS3041.5S

฿ 1,896.82

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L1.5S

฿ 1,794.20

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS3042S

฿ 2,379.25

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 1.0S ถึง 2.0SSUS316L2S

฿ 2,891.84

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS3042.5S

฿ 3,806.32

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS316L2.5S

฿ 3,828.00

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS3043S

฿ 4,645.16

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS316L3S

฿ 6,202.84

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS3044S

฿ 7,677.29

FJT SANITARY FITTING 1 ชิ้น 4 วัน 2.5S ถึง 4.5SSUS316L4S

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อเฟอร์รูล ข้อต่อฟิตติ้ง รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่องอ เดี่ยว ferrules ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) ข้อต่อเฟอร์รูล
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) เชื่อม-On เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ เส้นผ่าศูนย์กลาง / ศูนย์กลางเท่ากับ การขัดผิว # 320 ถึง # 400 (ขัดเงา เงาขัด)