1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกทวาล์ว, วาล์วอบเหนียว, ใช้งานทั่วไป ชนิด 10K, เกลียวใน

เกทวาล์ว, วาล์วอบเหนียว, ใช้งานทั่วไป ชนิด 10K, เกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,800.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์วเหล็กหล่อ ประหยัดและแข็งแรงชิ้นส่วนหลักส่วนใหญ่เป็น สเตนเลส ลซึ่งมีความทนทานต่อการขัดถูที่เหนือกว่า บรอนซ์เหมาะสมที่สุดสำหรับท่อที่ทำจากเหล็กเนื่องจาก การกัดกร่อน เกิดจากความต่างศักย์ของการ หน้าสัมผัส จะถูกระงับ

รหัสสินค้า
HM10KSS-1
HM10KSS-2
HM10KSS-11/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปาด้านข้าง ขนาดเกลียว

฿ 2,800.21

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 7,652.34

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

฿ 4,187.81

HTV VALVE 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ FCMB-S35 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / ไอน้ำ
ความดัน ขนาดเกลียว 10K ประเภท วาล์ว ประตูน้ำ เกลียว ภายใน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (แบบเกลียว)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (แบบเกลียว) มือจับ รูปทรง มือจับ รูปทรง แบบกลม เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.37