(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ท่อหนาใช้สำหรับลำเลียงน้ำเสีย ท่อที่ทนต่อการหักตัวและบิดงอ
รหัสสินค้า |
---|
DX-2228D30B |
DX-2531D30B |
DX-3239D30B |
DX-3240D30B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (Ø) | แรงดันใช้งานสูงสุด (ที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม 23 ° C) (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SYK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 22 | 28 | 0.17 | ||
฿ 100.00 | SYK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 31 | 0.13 | ||
฿ 100.00 | SYK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 39 | 0.13 | ||
฿ 100.00 | SYK RESIN HOSE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32 | 40 | 0.17 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณภาพ | ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | PVC | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีน้ำเงิน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 | ความยาว(ม.) | 30 | สเปค | พันรอบแกน |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง