(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยมเนื่องจากผิวนอกท่อมีลักษณะเป็นคลื่น
· ตัวท่อมีความโปร่งใส ช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ลำเลียงได้
· เหมาะสำหรับงานดูด
[การใช้งาน]
· สำหรับส่งและดูดในงานเกษตรกรรมและก่อสร้าง และอื่นๆ
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / การดูด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ใส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WT-25-50-L6 ในชุด ท่อคริสตัล รุ่น WT
รหัสสินค้า |
---|
WT-25-50-L3 |
WT-25-50-L4 |
WT-25-50-L5 |
WT-25-50-L7 |
WT-25-50-L8 |
WT-25-50-L9 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการงอที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ID (φ) | ความยาว (m) | ความยาว (ม.) | ความดัน อนุญาต (20 ℃) (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 943.95 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 3 | - | 0.3 | ||
฿ 1,144.88 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 4 | - | 0.3 | ||
฿ 1,345.47 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 5 | - | 0.3 | ||
฿ 1,746.98 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 7 | - | 0.3 | ||
฿ 1,947.91 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 8 | - | 0.3 | ||
฿ 2,148.49 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 25 | 31.6 | 70 | 25 | 9 | - | 0.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง