(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วนตรงของสายยางมีความยาว ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์งานหนักและเครื่องจักรก่อสร้าง รวมถึงไลน์การผลิตที่ต้องจำเป็นต้องยืดสายระยะยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 8
ชนิด | สายยาง ขดกับ สายยาง แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | OD(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 8 | ID(Ø) | 5 | วัสดุ | ยูรีเทน |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น |
สี | สีเขียว | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
รัศมีความโค้งต่ำสุด(มิลลิเมตร) | 28 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -10:: 70 | ความยาวของขด(มิลลิเมตร) | 300 |
ความดัน ระเบิด(MPa) | 2.6 | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | สูงถึง 0.7 | ขนาด หัวฉีด | เกลียวใน G1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง