(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แยก จัดเตรียมไว้ในประเภท G ธรรมดาเพื่อให้สามารถแยกชิ้นส่วนจากชิ้นส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ได้
[คุณสมบัติ]
·อนุญาตให้ทำการแยกแขนงไปพร้อม ๆ กับ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก
ไม่จำเป็นต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกัน ฯลฯ
·ทุกคนสามารถทำงานท่อได้อย่างง่ายดาย
·การดำเนินการเพียงแค่ขัน สลักเกลียว ให้แน่น
สเตนเลส ทั้งหมดเพื่อ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
·ชิ้นส่วนผลิตจาก SUS304 หรือ SUS301
· ฐานรอง/แผ่นรอง คือ 2
·เป็นประเภท G ที่มี สเปค 0 mpa
·ด้วยยอดขายมากว่า 30 ปีประเภท G ยัง ความทนความดัน มีประสิทธิภาพ สูง
·เหมาะสำหรับท่อน้ำประปาชั่วคราว
·ประหยัดเนื่องจากใช้งานซ้ำได้ด้วย สลักเกลียว KUROMORI
ชนิด | ข้อต่อ (แยก และ ชนิดสกรู) | ท่อประปาที่ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก สเตนเลส / ท่อ PVC | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
แก๊ส ความดัน สูงสุดที่ใช้ [มีขีด จำกัด ในการใช้งาน](MPa) | 1.0 | วัสดุ ปลอก ยาง | EPDM | วัสดุ ท่อ | SUS304 |
ประเภท สลักเกลียว | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT-50EC ในชุด Straub ตัวจับชิ้นงาน GT (กิ่ง) ประเภท
รหัสสินค้า |
---|
GT-125EC |
GT-150E |
GT-150EC |
GT-65E |
GT-65EC |
GT-80E |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | วัสดุ ของ สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,777.63 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 A | SSCM 435 (เงินสีขาว) (สำหรับการตั้งสมมติฐานท่อ) | ||
฿ 13,012.69 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 A | SUS XM7 (สีดำ) (สำหรับท่อแบบถาวร) | ||
฿ 13,012.69 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 A | SSCM 435 (เงินสีขาว) (สำหรับการตั้งสมมติฐานท่อ) | ||
฿ 6,645.96 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 A | SUS XM7 (สีดำ) (สำหรับท่อแบบถาวร) | ||
฿ 6,645.96 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 65 A | SSCM 435 (เงินสีขาว) (สำหรับการตั้งสมมติฐานท่อ) | ||
฿ 7,120.07 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 A | SUS XM7 (สีดำ) (สำหรับท่อแบบถาวร) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง