1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง ฟลูออรีน ยืดหยุ่น (ชนิด เสริมแรง ) (รหัสสินค้า)

สายยาง ฟลูออรีน ยืดหยุ่น (ชนิด เสริมแรง )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ด้วยชั้น PVDF ภายใน ผลิตภัณฑ์ นี้จึงมีความ ทนสารเคมี ดีเยี่ยมและได้รับการ เสริมแรง เพื่อให้ ความทนความดัน ดีขึ้น

รหัสสินค้า
E-PDB-9-[1-20/1]M
E-PDB-12-20M
E-PDB-12-[1-19/0.1]M
E-PDB-15-20M
E-PDB-15-[1-19/0.1]M
E-PDB-19-20M
E-PDB-19-[1-19/0.1]M
E-PDB-25-20M
E-PDB-25-[1-19/0.1]M
E-PDB-32-[1-20/1]M
E-PDB-38-[1-20/1]M
E-PDB-50-[1-20/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) OD
(Ø)
รัศมีการดัดที่อนุญาตที่ 20 ° C
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งานที่ 20 ° C
(MPa)
ความยาว
(ม.)

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 915650 ถึง 1.01 ~ 20

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1218850 ถึง 1.0-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 1218850 ถึง 1.01 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 15221050 ถึง 1.0-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 15221050 ถึง 1.01 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 19261350 ถึง 1.0-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 19261350 ถึง 1.01 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 25331750 ถึง 1.0-

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 25331750 ถึง 1.01 ~ 19

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 32412250 ถึง 0.51 ~ 20

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 7 วัน 38482650 ถึง 0.51 ~ 20

-

HAK RESIN HOSE 1 ชิ้น 8 วัน 50625000 ถึง 0.41 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / สารเคมี / ผง / ฟู้ดส์ / น้ำมัน / หมึก แปรงทาสี ตัดการใช้บริการ การมี คุณสมบัติ ทนสารเคมี / ไม่มี กาว / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น / กลิ่นต่ำ
วัสดุ สายยาง เรซิ่น ฟลูออรีน จาก difluoro + อีลาสโตเมอร์ ใช้ ยูรีเทน ข้อต่อ ยึด ไม่ โทนสี ใส
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -20 ถึง 80